概览

优势和特点

  • 输入电压范围:-0.3V至+5.5V
  • +1V至+5.5V VCC范围
  • +0.2V内部基准电压
  • 评估4引脚UCSP和可选的5引脚SOT23封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9644/MAX9645/MAX9646评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX9644/MAX9645/MAX9646单通道比较器。所有评估套件均具有+0.2V的共同内部基准电压,采用+1V至+5.5V电源(VCC)供电,并具有-0.3V至+5.5V的共同输入电压(IN)范围。

这些评估套件配置为评估4引脚UCSP™(已安装)和可选的5引脚SOT23(对于后者,请在订购评估套件时索取免费的MAX9644/MAX9645/MAX9646 SOT23 IC样片)。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备