概览

优势和特点

  • 直接由USB端口供电
  • 板载微控制器,用以产生I²C命令
  • 使用简单的菜单驱动软件
  • 表贴元件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9635评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX9635低功耗环境光传感器。评估板可由通用串行总线(USB)或1.7V至3.6V单电源电压直接供电。

评估板提供板载I²C/SMBus™接口,通过USB端口连接至计算机。评估板还包括兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7的软件,为评估器件特性提供简单用户界面。程序为菜单驱动,提供图形化用户界面(GUI),具有完整的控制按钮和状态显示。

板载器件还可以由外部主机控制,使用户能够连接器件测试不同代码。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数字照明管理
  • 便携式设备
  • 安全系统
  • 平板PC/笔记本电脑
  • TV/投影仪/显示器