概览
优势和特点
- 适应多种运放配置
- +4.5V至+36V宽输入电源范围
- 0805元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9633评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估双通道、低噪声、低失真运算放大器MAX9633,器件优化用于驱动直流至几MHz应用中的ADC。超快的建立时间和极低的输入失调电压使器件成为驱动高分辨率(12至18位) SAR ADC的理想选择。评估板电路配置为单位增益缓冲器,也可通过安装短路器、修改少数元件支持多种运放配置:互阻、同相、反相或差分放大器。评估板上的元件焊盘支持0805封装,使其方便焊接和替换。评估板工作在+4.5V至+36V单电源电压或±2.25V至±18V双电源电压。
应用
- ADC驱动器
- 数据采集和仪表
- 高性能音频电路
- 成像系统
- 电机控制
- 电网系统
- 测试与测量设备
文档
-
MAX9633EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9633 Data Sheet (Rev. 0)2010/9/29PDF641K