概览

优势和特点

  • 50MHz增益带宽(GBW)
  • 2.0V至5.25V供电范围
  • 预先配置为10V/V增益
  • 也可用于评估MAX9623 (替换IC)
  • 0603封装元件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9622评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9622单路、高精度、宽带运算放大器,器件采用5引脚SC70封装。评估板电路预先配置为差分放大器,提供10V/V总增益。板上提供输入/输出BNC连接器以及适合0603封装的元件焊盘,便于焊接和替换元件。评估板也可用于评估MAX9623。订购MAX9622评估板时可申请MAX9623 IC的免费样品。