概览
优势和特点
- 14通道可编程gamma电压,10位分辨率
- 可编程基准,用于gamma校准
- MTP存储器,用于保存gamma和基准代码
- USB供电(带有电缆)
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9599评估板(EV kit)用于演示MAX9599多路可编程参考电源在TFT-LCD面板gamma校准中的应用,TFT-LCD面板在笔记本电脑以及平板显示器中非常常见。该器件具有多次可编程(MTP)存储器,用于存储基准数据以及所有gamma输出代码(14通道)。该特性可通过评估软件演示。
评估板配置为USB供电,无需外部电源。对于电流测量或隔离电源,板上跳线器允许用户提供电源。
评估板带有USB至I²C接口电路。评估板同时提供Windows XP®、Windows
应用
- 监视器
- 笔记本电脑和平板TFT LCD
文档
-
MAX9599EVKIT: MAX9599评估板 Data Sheet (Rev. 0)2012/2/16PDF2M