概览

优势和特点

  • 四通道
  • 直流耦合输入
  • 7MHz ±1dB通频带
  • 27MHz处衰减40dB
  • 2.7V至3.6V单电源工作
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9585评估板(EV kit)是经过安装与测试的PCB,用于评估具有直流耦合输入的四通道、标清视频滤波放大器MAX9585。评估板使用2.7V至3.6V工作,具有2V/V固定增益。

应用

  • 便携
  • 机顶盒
  • 电视