概览
优势和特点
- 单电源2.7V至5.5V供电
- 单机运行(无需定时元件)
- 支持所有主要视频标准:SDTV、EDTV和HDTV
- 视频信号丢失检测
- 平滑并钳位脉冲输出
- 高阻视频输入
- 表面安装元件
- 评估16引脚QSOP封装的MAX9568
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9568评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面安装PCB,包含一片MAX9568 IC。MAX9568是一款视频同步分离器,可从标清(SDTV)、准标清(EDTV)和高清(HDTV)视频分量信号中提取同步定时信息。
MAX9568是单机运行器件,不需要外部定时或偏置元件。高阻视频输入可防止输入信号过载,并省去了缓冲器。MAX9568工作于2.7V至5.5V电源。
应用
- 影像撷取卡
- 仪表
- LCD显示器
- PDP电视
- 视频量化器
- 录像机
文档
-
MAX9568EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9568 Data Sheet (Rev. 0)2008/7/10PDF108K