概览

优势和特点

  • 7V至20VDC单电源工作
  • 每通道可源出和吸收800mA瞬态负载电流
  • 0.1%的建立时间小于2µs
  • 每个封装内有4个缓冲器
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9552评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装PCB,包含一颗MAX9552 IC。MAX9552具有4个大电流VCOM驱动缓冲器,用于TFT LCD。其输出可驱动大容量容性负载,并且能在小于2µs内稳定至VOUT的0.1%以内。MAX9552使用7V至20VDC电源电压工作。每个通道可源出和吸收800mA瞬态负载电流。

应用

  • 仪表控制电压源
  • TFT-LCD板