概览

优势和特点

  • 可拆分成两个评估板
  • MAX9539同步添加器—5线(RGBHV)转换为3线(RGB)
  • MAX9540同步分离器—3线(RGB)转换为5线(RGBHV)
  • 使用±5V双直流电源工作
  • 直流耦合输入/输出
  • 75Ω标准输入/输出终端电阻
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX9539/MAX9540评估板(EV kit)一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,包括一片MAX9539和一片MAX9540多信号同步系统。MAX9539是视频图像同步添加器,而MAX9540是视频图像同步分离器。MAX9539/MAX9540协同工作可作为芯片组为5线(RGBHV)视频提供3线(RGB)接口。

    MAX9539/MAX9540评估板可分为两个独立的PCB,MAX9539评估板和MAX9540评估板。每个评估板都使用±5V双直流电源工作。

    应用

    • 企业类(刀片)服务器
    • 键盘-视频-鼠标(KVM)
    • 笔记本PC
    • 网站设备