概览

优势和特点

  • 2.7V至3.6V单电源工作
  • 直流耦合输入(MAX9517)
  • 带同步头钳位的交流耦合输入(MAX9524)
  • 重建滤波器在7MHz通频带内具有±1dB平坦度,在27MHz处衰减为40dB
  • 2V/V预设增益
  • 对地驱动75Ω
  • 小型12引脚薄型QFN封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9517/MAX9524评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX9517和MAX9524 IC。这两款IC对标清视频信号进行滤波、放大并设置同步头电平。

这两款IC具有内部重建滤波器,在27MHz处衰减为40dB,并且在7MHz通频带内具有±1dB平坦度。MAX9517和MAX9524具有2V/V增益,可驱动75Ω对地负载。这两款IC还具有两路模拟开关,用于切换音频、视频或数字信号。

视频信号直流耦合至MAX9517,交流耦合至MAX9524。MAX9524具有输入同步头钳位功能,为视频信号设置直流电平。评估板的输入端采用75Ω端接,输出端采用75Ω反向端接。评估板采用2.7V至3.6V单电源供电。

应用

  • 便携式摄像机(DVC)
  • 数码相机(DSC)
  • 移动电话/蜂窝电话
  • 便携式媒体播放器(PMP)
  • 安全/CCTV相机