概览
优势和特点
- 2.7V至3.6V单电源供电
- 直流耦合输入/输出
- 重建滤波器在9MHz通带内具有±1dB的平坦度,在27MHz频点的衰减为50dB
- 内部预设2V/V增益
- 小尺寸、4焊球UCSP™封装
- 表贴元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9515评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估视频滤波放大器IC MAX9515。MAX9515提供智能的电源管理,在没有视频输入信号和/或输出端没有视频负载时自动关闭滤波器和输出放大器。
MAX9515具有内部重建滤波器,在9MHz通带内具有±1dB的平坦度,在27MHz频点的衰减为50dB。MAX9515具有2V/V内部固定增益,可接受1VP-P (标称值)满量程视频输入,并提供2VP-P (标称值)满量程视频输出。
MAX9515评估板的视频输入和输出采用直流耦合。评估板视频输入具有75Ω对地端接;输出具有75Ω背向端接。评估板采用2.7V至3.6V直流单电源。
应用
- 数码相机(DSC)
- 数字摄像机(DVC)
- 移动电话
- 便携或空间受限产品
文档
-
MAX9515EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9515 Data Sheet (Rev. 0)2008/3/10PDF76K