概览
优势和特点
产品详情
MAX9500评估板(EV kit)是经过完全组装和测试的表面安装电路板,包括一个MAX9500 IC。MAX9500是针对高清电视(HDTV)应用而设计的三通道视频重建滤波器和缓冲器。滤波器通带为30MHz。MAX9500包含一个+6dB输出缓冲器,能够为标准150Ω负载提供2VP-P视频信号驱动。
评估板的视频输入信号为直流耦合。评估板的视频输出信号可以采用交流或者直流耦合。但是,交流耦合可能会加剧视频信号的倾斜和损耗。MAX9500视频输入端采用75Ω端接,输出端采用75Ω反向端接。评估板采用5V单电源供电。对于双电源应用,请使用MAX9501评估板。
应用
- A/V接收机
- 电缆和卫星机顶盒接收机
- 数字显示器
- DVD播放器
- HDTV装置
- 家庭影院系统
- 视频投影仪
文档
-
MAX9500EVKIT: MAX9500评估板 Data Sheet (Rev. 0)2006/4/17PDF594K