概览
优势和特点
产品详情
MAX9486评估板用来评估MAX9486带有8kHz输入参考时钟的高性能时钟合成器。此评估板提供六路35.328MHz缓冲输出CLK1-CLK6和具有抖动抑制的8kHz输出REO。此评估板采用3.3V单电源供电。
应用
- 采用T1、E1、T3、E3和ISDN协议的电信设备
- CO中的xDSL设备,提供接口至电信标准
文档
-
MAX9486EVKIT: MAX9486评估板 Data Sheet (Rev. 0)2004/12/2PDF284K