概览

优势和特点

  • 3.3V单电源
  • 受控制的50Ω共面引线
  • 通过I²C接口或引脚连线选择外部时钟
  • 经过全面测试与安装

产品详情

MAX9485评估板(EV kit)用来评估MAX9485可编程、多输出时钟发生器。该评估板提供固定的27MHz参考时钟输出CLK0以及两路缓冲时钟输出CLK1和CLK2。输出频率通过I²C接口或引脚连线选择,可设置为采样频率的256、384、768倍。采样频率有:12kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、64kHz、88.2kHz和96kHz。该评估板工作在3.3V单电源。

应用

  • 数字TV
  • DVD播放器
  • 家庭娱乐中心
  • 机顶盒HDTV