概览

优势和特点

  • 50Ω刻度共面传输线
  • 输入覆铜线长度匹配<2mil
  • 输出覆铜线长度匹配<1mil
  • 频率范围
    • 高达3.0GHz (MAX9400/MAX9402/MAX9403/MAX9405)
    • 高达2.0GHz (MAX9401/MAX9405)
  • 采用PECL/ECL或LVPECL/LVECL所需的电源供电
  • 32引脚TQFP封装
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9400评估板(EV kit)包含一片低扭曲的4路缓冲器MAX9400。MAX9400评估板运行于PECL/ECL或LVPECL/LVECL所需的电源,工作时钟高达3.0GHz。评估板可由外部时钟同步工作,或以异步方式工作。

评估板采用4层PCB设计,提供50Ω的刻度阻抗传输线。也可用于评估MAX9401-MAX9405。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 局端背板时钟分配
  • 数据和时钟驱动器与缓冲器
  • DSLAM背板
  • 无线基站