概览
优势和特点
产品详情
MAX9315评估板(EV kit)包括MAX9315,一款带有两路差分时钟输入的1至5低扭曲差分时钟驱动器。MAX9315评估板接受1或2路LVECL/LVPECL或HSTL差分输入,将所选择的输入再生5路差分输出。评估板工作频率高达1.5GHz。输入可以是单端信号,只需将片上VBB基准电压接到某个差分输入端即可。
MAX9315评估板经过修改后,可以测评MAX9316。MAX9316具有一路差分时钟输入和一路单端输入。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端背板时钟分配
- 数据和时钟驱动器与缓冲器
- DSLAM背板
- 低抖动数据中继器
- 精密时钟分配
- 无线基站
文档
-
MAX9315EVKIT: MAX9315、MAX9316评估板 Data Sheet1900/1/1PDF241K