概览

优势和特点

  • HDMI输入、GMSL串行输出
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX9291B/MAX9293B评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9291B/MAX9293B;这些器件为HDMI输入的高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出串行器,具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估套件包括兼容Windows Vista®和Windows® 7的软件,为熟悉串行器特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估套件已安装MAX9291B或MAX9293B IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9291B/MAX9293B同轴电缆评估套件及配套解串器电路板(本文档中以MAX9276B/MAX9280B同轴电缆评估套件为例);为使用STP电缆进行测试,还需定购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件。每条链路只需一个适配器套件(用于连接串行器和解串器电路板)。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端