概览

优势和特点

  • 发送28位并行视频数据
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB至PC连接(包括电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9272同轴评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9272宽带吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有频谱扩展功能,通过标准的FAKRA同轴电缆传输,支持全双工控制通道。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,利用简捷的的图形用户界面(GUI)演示器件性能。
评估板安装了MAX9272GTM/V+。
为了评估完整的GMSL方案,请订购MAX9271同轴或STP套件及其配套电路板:MAX9272同轴或STP评估套件。注意:MAX9271、MAX9272和MAX9273同轴和STP评估套件采用相同的GUI软件。
采用标准的FAKRA同轴电缆通信时,订购MAX9271同轴评估板及其配套的电路板MAX9272同轴评估板。
如需使用标准的Rosenberger双绞线电缆通信,请订购MAX9271 STP评估板及其配套电路板:MAX9272 STP评估板。

应用

  • 车载摄像系统