概览
优势和特点
- 10位并行I/O接口可直接连接1.8V至3.3V逻辑电平
- 2线串口
- 可分别评估串行器(MAX9225)和解串器(MAX9226)
- 低电压、低功耗
- 提供扁平柔性电缆,用于2线接口
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9225/6评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板(PCB),用于简化MAX9225 10位、10MHz至20MHz串行器和MAX9226 10位、10MHz至20MHz解串器的评估。MAX9225将10位1.8V至3.3V并行逻辑信号转换成2线LCDS串行输出,MAX9226接收LCDS数据并将其还原为10位、1.8V至3.3V并行逻辑信号。
MAX9225串行器采用+2.375V至+3.465V单电源供电,可接受+1.71V至+3.465V输入。MAX9226解串器工作于+2.375V至+3.465V核电源,有一个单独的输出缓冲器电源,允许+1.71V至+3.465V高电平输出。
应用
- 可拍照蜂窝电话
- 数码相机
文档
-
MAX9225EVKIT-MAX9226EVKIT_cn: MAX9225/MAX9226评估板 Data Sheet (Rev. 1)2007/11/5PDF573K