概览

优势和特点

  • 22位并行I/O接口,可直接连接1.8V至3.3V逻辑电平
  • 2线串行接口
  • 可分别评估串行器(MAX9223)和解串器(MAX9224)
  • 低电压、低功耗
  • 提供扁平柔性电缆,用于2线接口
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9223/4评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,用于简化MAX9223 22位、5MHz至10MHz串行器和MAX9224 22位、5MHz至10MHz解串器的评估。MAX9223将22位、1.8V至3.3V的并行逻辑信号转换成2线LCDS串行输出,MAX9224芯片接收LCDS数据并将其还原成22位1.8V至3.3V的并行逻辑信号。

MAX9223串行器采用+2.375V至+3.465V单电源供电,可接受+1.71V至+3.465V输入。MAX9224解串器采用+2.375V至+3.465V核电源,有一个单独的输出缓冲器电源,允许+1.71V至+3.465V高电平输出。

应用

  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • LCD