概览

优势和特点

  • 两个独立的中继器电路
  • 使用LVDS信号进行链路测试
  • 支持对多种介质进行测试
    • 带有SMA连接器的同轴电缆
    • 双绞线
    • 印刷电路板走线
  • 独立电源支持共模测试
  • 低电压、低功耗操作
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9150评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,可简化MAX9150 400Mbps、10端口低压差分信号(LVDS)中继器的评估。MAX9150接受一个LVDS信号并在10路输出上重复该信号。输出电平为输出到双端接总线的LVDS(差分总线的每一端为100Ω,总负载为50Ω)。该评估套件包含两个独立的电路,各带有一个MAX9150中继器,可以使用各种介质进行链接,也可独立测试。可以通过SMA连接器或5类双绞线对输出进行采样。该评估套件上的两个电路需要+3.3V电源才能工作。

应用

  • 分插多路复用器
  • 背板和互连应用
  • 手机基站
  • 时钟/数据分配
  • 数字交叉连接
  • 网络路由器和交换机

相关产品

文档