概览

优势和特点

  • 两路2A降压控制器(OUT1、OUT2)
    • 可通过I2C总线编程输出电压(0.6V至3.3875V,50mV步长)
    • 可编程输出电压摆率(12.5mV/µs至50mV/µs)
    • 通过VID_引脚动态切换两路输出
    • 4.4MHz降压开关频率允许使用1µH电感
  • 两路300mA LDO、四路150mA LDO
    • 所有LDO使用COUT = 1µF
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX8967评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8967内置两路降压型开关转换器和六路LDO的µPMIC。降压转换器可分别提供高达2A的输出电流;两路LDO可分别提供300mA的负载电流;四路LDO可分别提供150mA的负载电流。两路降压型转换器均具有远端检测,提供精确的负载调节。器件工作在2.6V至5.5V输入电源范围。
可通过I2C接口动态调节输出电压,每路降压转换器具有两个寄存器,用于配置输出电压和上升速率。此外,每路降压转换器还提供专用的使能控制引脚和VID_引脚,用于触发两路编程输出。除此之外,还提供了中断输出,使器件可以向其主机发送信号指示。

应用

  • 手机和智能电话
  • 便携式设备
  • 平板电脑