概览

优势和特点

  • 电池温度监测自动调整充电电流和终止电压
    • 提供电位器调节
    • 提供0603封装的热敏电阻
    • 提供高级热敏电阻配置(R21、R22)
    • 热敏电阻使能输入(THMEN)
  • 可调节输入限流和快充电流限制
    • 快充电流限制:750mA和1.5A (JU5)
    • USB输入电流限制:475mA和95mA (PEN1、PEN2)
    • 直流输入电流限制可达2A (R2)
  • LED状态指示:/DOK、/UOK、/CHG、/DONE、/FLT和/OT
  • USB挂起逻辑输入
  • 3.3V常备LDO
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8934A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX8934A双输入线性充电器和带有高级温度监测的智能电源选择器(Smart Power Selector™)。

评估板可以在直流输入(交流适配器)或USB 100mA/500mA供电时为单节锂离子(Li+)电池充电,并由直流输入、USB输入或电池为系统供电。直流输入带有一个高达2A的电阻可调节限流,USB输入限流可逻辑编程为100mA/500mA,另外还支持USB挂起模式。充电电流限制可在300mA至1.5A范围调节。系统负载供电的优先权高于充电器,为了防止输入过载会适当降低充电电流。充电电流还受控于热管理电路。先进的电池温度监测功能可自动调整充电电流和终止电压。

评估板安装了MAX8934A,也可用于评估MAX8934B、MAX8934C、MAX8934D和MAX8934E,利用MAX8934_替代MAX8934A (U1)即可。订购评估板时可申请MAX8934_免费样品。

应用

  • 数码相机和数字摄像机
  • 手持游戏系统
  • PDA、掌上电脑和无线终端
  • 便携式多媒体、MP3播放器和PND