概览
优势和特点
- 降压转换器
- 引脚可选的输出电压(1.2V/1.8V)
- 2MHz (MAX8884Y)或4MHz (MAX8884Z)开关频率
- 低输出电压纹波
- 700mA输出驱动能力
- 简单的逻辑开/关控制
- 纤小的外部元件
- 双路低噪声LDO
- 引脚可选的输出电压(LDO1)
- 输出噪声低至26µVRMS (典型值)
- 65dB (典型值)的高PSRR
- 300mA输出驱动能力
- 独立的开/关控制
- 纤小的外部元件
- 关断电流低至0.1µA
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 热关断
- 微型、2mm x 2mm x 0.65mm CSP封装(4x4阵列)
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8884评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,用于演示MAX8884Y高度集成的降压型DC-DC转换器和双路300mA、低压差(LDO)线性稳压器。降压输出可通过引脚在1.2V和1.8V之间选择,输出电流可达700mA。MAX8884Y/MAX8884Z还集成了双路低噪声LDO。MAX8884评估板还可评估MAX8884Z。如需评估MAX8884Z,请随评估板一起申请免费样品。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 数码相机、便携式摄像机
- 手持式仪表
- PCMCIA卡
- PDA与掌上电脑
- 便携式MP3和DVD播放器