概览

优势和特点

  • CCCV、热调节单节Li+电池线性充电器
  • 无需外部MOSFET、反向隔离二极管或电流检测电阻
  • 可编程快充电流(1ARMS最大值)
  • 可编程浮充电流门限(min)
  • 从IN产生的4.7V输出(SAFEOUT)带有输入过压保护
  • 从USB产生的4.7V输出(SAFEUSB)带有输入过压保护
  • 专有的管芯温度调节技术(+115°C)
  • 4.25V至28V输入电压范围,+7.5V输入过压保护
  • 低压差(500mA时300mV)
  • 输入电源检测输出(/POK)、充电状态输出(/CHG)、充电使能输入(/EN)
  • 自动启动输出(MAX8844Z = ABO,MAX8844Y = /ABO)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 产品详情

    MAX8844Z评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8844Z/MAX8844Y 28V线性Li+电池充电器。MAX8844Z评估板工作在两路电源(USB或IN)输入,可在两者之间自动选择。当输入电源超过7.5V时,IC禁止充电,以避免连接不合规格或故障交流适配器时造成损坏。

    MAX8844Z评估板的两路LDO输出(SAFEOUT、SAFEUSB)具有输入过压保护,用于系统的低压USB或充电输入,器件还具有电池包检测电路(DETABT),当电池包断开时可禁用IC。MAX8844Z评估板还可通过外部电阻(R1)设置快速充电电流,通过外部电阻(R2)设置浮充电流门限。

    其它特性包括:低电平有效控制输入(/EN)和低电平有效输入电源检测输出(/POK)。IC还包括启动辅助电路,可分辨输入电源和电池连接,并为系统启动提供输出信号(MAX8844Z= ABO,MAX8844Y = /ABO)。

    为了评估MAX8844Y,请在订购MAX8844ZEVKIT+时申请MAX8844YETD+样品,并参考完整的数据资料中的Evaluating the MAX8844Y部分。

    应用

    • Bluetooth®设备
    • 蜂窝与无绳电话
    • 充电托架和坞站
    • 数码相机
    • MP3播放器
    • 智能电话与PDA
    • USB应用