概览

优势和特点

  • 28V升压型DC-DC转换器
  • I²C接口控制
  • 两路25.25mA LED串(LED1、LED2),用于显示背光
    • I²C可编程输出电流(50µA至25.25mA)
    • 128级对数调光
    • 独立可编程斜坡(上升/下降)定时器
  • 三路5mA LED串,用于键盘照明
    • I²C可编程输出电流(50µA至5mA)
    • 32级对数调光
    • 独立可编程斜坡(上升/下降)定时器
    • 独立可编程闪烁速率和占空比定时器
  • RGB LED模块
  • 第二路电源(VIN2),用于LED3、LED4和LED5串
  • LED开路/短路和二极管开路检测
  • 热关断和输出过压保护
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试的PCB

产品详情

MAX8831评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8831白光LED升压转换器。MAX8831评估板工作在2.7V至5.5V的输入电压范围内,通过I²C接口控制。MAX8831为60mA、28V PWM DC-DC升压转换器,带有五路低压差LED电流调节器。五路电流调节器均可支持多达9个串联LED (取决于LED串的正向导通电压),并可通过I²C接口独立编程。I²C接口控制电流调节器的所有可操作部分,包括导通/关断状态、LED电流、斜坡上升/下降定时器以及闪烁速率定时器(LED3、LED4、LED5)。

MAX8831评估板还包括Windows® 2000/XP和Window Vista®兼容软件,为演示MAX8831功能提供简单的图形用户界面(GUI)。MAX8831评估板带有I²C接口,可用于控制LED电流、斜坡上升/下降时间以及闪烁开/关时间。如需通过PC控制MAX8831评估板,请在订购MAX8831评估板的同时订购CMAXQUSB命令模块。

应用

  • 蜂窝电话
  • PDA
  • 智能电话

相关产品