概览
优势和特点
- +1.8V至+6V输入范围
- 输出电压
- +8V输出,300mA (升压型开关调节器,+2.2V输入)
- +21V输出,20mA (正电荷泵)
- -13V输出,20mA (负电荷泵)
- ±150mA大电流运算放大器输出
- 可通过电阻调节开关转换器和运算放大器的输出
- 数字可编程运算放大器输出电压
- +35V至-25V高压电平转换驱动器
- 效率高于85% (升压型开关调节器)
- 1.2MHz升压开关频率
- SMBus兼容接口
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- 1.2mm小外形表贴元件
- 无铅并符合RoHS标准
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX8798评估系统(EV system)包含MAX8798评估板(EV kit)和Maxim CMAXQUSB命令模块。配合评估系统(MAX8798EVCMAXQU+)使用的Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
MAX8798评估板(MAX8798EVKIT+)是经过完全安装与测试的表贴印刷电路板(PCB),提供有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)所需的功能。评估板包含一路升压型开关调节器、两级正电荷泵、两级负电荷泵、具有非易失存储器的数字可调VCOM校准器、SMBus™兼容接口、高速运算放大器(op amp)和高压电平转换扫描驱动器,用于TFT-LCD产品。
评估板采用+1.8V至+6V直流电源供电,升压型开关调节器配置为+8V输出,可从+2.2V输入提供300mA电流。正电荷泵配置为+21V输出,可提供至少20mA电流。负电荷泵配置为-13V输出,可提供至少20mA电流。运算放大器能够提供高达±150mA的峰值电流,且具有可编程输出电压,初始设置为+3.2V。高压、电平转换扫描驱动器的输入为STV、 CPV和OE焊盘,这些信号被转换为驱动TFT-LCD行逻辑所需的电压。
MAX8798评估板演示了电路的低静态电流和高效率(> 85%)特性,电池在每次充电之后能够达到最长的使用寿命。1.2MHz工作频率允许使用纤小的表贴元件。MAX8798的薄型QFN封装(0.8mm最大高度)配合小尺寸外部元件,使整体电路的高度低于1.2mm。
Maxim CMAXQUSB命令模块提供SMBus兼容接口,可通过通用串行总线(USB)端口连接至PC。MAX8798评估软件提供图形化用户界面(GUI),用于评估MAX8798的功能。
应用
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器