概览
优势和特点
- +4.5V至+5.5V输入电压范围
- 输出电压
- +14V、500mA (VMAIN)
- +25V、20mA (VPOS)
- -10V、50mA (VNEG)
- 可调节的输出电压(外部电阻分压器)
- 1.2MHz开关频率
- 五个高性能运算放大器
- 130mA (典型值)短路电流(缓冲器)
- 小外形表贴元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8795A评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板(PCB),包括一个升压开关稳压器、一个由高压线性稳压器做后稳压的正电荷泵,一个由高压线性负稳压器后稳压的负电荷泵以及五个大电流运算放大器(op amp)。主升压转换器配置为+14V (VMAIN)输出,采用+4.5VDC电源电压时至少可提供500mA电流。
正、负线性稳压控制器对电荷泵输出电压进行后稳压,用于提供TFT栅极开启和栅极关断电源。线性正稳压器设置为+25V输出(VPOS),至少可提供20mA电流。线性负稳压器设置为-10V输出(VNEG),至少可提供50mA电流。正电源电荷泵的输入电压来自升压开关稳压器的输出,而负电源电荷泵的输入电压来自电源地。
评估板还具有5个高性能运放,设计用于驱动LCD背板(VCOM)。升压开关稳压器的输出为VCOM缓冲器供电。MAX8795A评估板具有较低的静态电流和较高的效率,以使电池寿命最长。高工作频率(1.2MHz)允许使用微型表面安装元件来降低LCD面板的外形厚度。
应用
- 汽车显示器
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器
文档
-
MAX8795AEVKIT: MAX8795A Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/6/11PDF188K