概览
优势和特点
- +8V至+25V输入范围
- 通过板载电位器进行亮度调节
- 10:1数字脉宽调节(DPWM)
- 起辉电压高达2kV
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8785A评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX8785A全桥冷阴极荧光灯管(CCFL)控制器,用于基于压电变压器的背光电源。灯管亮度可以通过板载电位器调节。
应用
- LCD TV与监视器
- 笔记本LCD
文档
-
MAX8785AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX8785A Data Sheet (Rev. 2)2010/3/11PDF181K