概览
优势和特点
产品详情
MAX8758评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装PCB,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD)供电,提供所需功能。该评估板包括一个升压型开关调节器、为TFT栅极导通控制供电的两级正电荷泵、为TFT栅极关断控制供电的一级负电荷泵。评估板所含有的高速运算放大器用于驱动LCD背板(VCOM)或色偏修正分频阵列,该器件还包括一个延时可调、逻辑电压控制的高压开关。
评估板工作在+2.2V至+5.5V DC电源。升压型开关调节器配置为:从3.0V输入产生+8.5V输出,电流可高于330mA。正电荷泵配置为+23V输出,电流至少为20mA。负电荷泵配置为-8V输出,电流至少为20mA。高速运算放大器配置为+4.25V,可提供高达±150mA的峰值电流。高压开关用于延时正电荷泵的启动输出,延迟时间由外部电容设置。
MAX8758评估板演示了器件的低静态、高效特性,支持最长的电池使用寿命。1.2MHz工作频率允许采用小尺寸表贴元件。MAX8758采用TQFN封装(最大高度0.8mm),小尺寸外部元件使电路板高度低于1.25mm。
应用
- LCD监视器
- 笔记本电脑显示器
文档
-
MAX8758EVKIT: MAX8758评估板 Data Sheet (Rev. 0)2006/8/26PDF638K