概览

优势和特点

  • +8V至+24V输入范围
  • 板上分压器调节亮度
  • 10:1亮度调节范围
  • 灯管断开检测,带有超时设定
  • 次级电流限制,带有超时设定
  • 启辉电压高达1.6kV
  • 高效电光转换
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX8751评估板(EV kit)是完全安装和经过测试的PCB,用于演示MAX8751低成本、多路CCFL背光控制器的功能。由一个板上分压器调节灯亮度。

    应用

    • 汽车信息终端
    • LCD监视器
    • LCD TV
    • 笔记本电脑