概览
优势和特点
- +1.8至+5.5输入范围
- 输出电压
- +8V/250mA (2.2V输入时,升压开关调节器)
- +22V/20mA (正电压电荷泵)
- -7V/20mA (负电压电荷泵)
- +4V/±150mA (运算放大器VOUT1和VOUT2)
- 电阻可调节开关转换器和运算放大器的输出电压
- 延时可调的逻辑控制高压开关
- 效率高于85% (升压型开关调节器)
- 1.2MHz升压型开关调节器
- 可选择600kHz升压开关调节器的频率(需调整元件)
- 小尺寸表贴元件(最大高度1.25mm)
- 完全安装与测试
产品详情
MAX8739评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面贴装电路板,提供有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示屏(LCD)所需的电压。评估板包含一个升压型开关调节器、两级正电压电荷泵用于TFT栅极导通驱动电源和一级负电压电荷泵用于TFT栅极关断驱动电源。另外,还包括两个运算放大器,用于驱动LCD背板(VCOM)或gamma修正分压驱动器,一个延时可调、逻辑控制的高压开关。
评估板采用+1.8V至+5.5V直流电源供电,升压型开关调节器配置为+8V输出,2.2V输入时可提供至少250mA输出。正电压电荷泵配置为+22V输出,可提供至少20mA输出。负电压电荷泵配置为-7V输出,可提供至少20mA输出。两个运算放大器均配置为+4V输出,每路最大可提供±150mA峰值电流。高压开关可用于正电荷泵启动后的输出延时,该延时时间由外部电容C6设置。
MAX8739评估板用于演示低静态电流、高效率(85%)性能指标,可有效延长电池寿命。1.2MHz工作频率允许使用纤小的表面贴装元件,MAX8739的TQFN封装(0.8mm最大高度)配合使用小外形外部元件,可以使电路板高度低于1.25mm。
应用
- 汽车显示器
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器
文档
-
MAX8739EVKIT: MAX8739评估板 Data Sheet (Rev. 0)2006/10/16PDF627K