概览

优势和特点

  • 双路稳压输出
    1.5V输出时最大电流2A (峰值)
    1.05V输出时最大电流3A (峰值)
  • 可配置输出电压
  • 可配置折返电流限制
  • 热保护
  • 输出欠压锁定保护
  • 每路输出具有独立的PGOOD信号
  • 微型4mm x 4mm、16引脚薄型QFN封装
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过完全安装和测试
  • 产品详情

    MAX8737评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装电路板,用于评估MAX8737双路、低压线性稳压控制IC和两个外部MOSFET构成的双路、线性稳压器。MAX8737评估板输出可配置为1.5V和1.05V稳压输出,并分别提供高达2A和3A的峰值负载电流。
    ,br> MAX8737评估板演示了MAX8737的折返电流限制。MAX8737评估板提供PCB焊盘,用于评估MAX8737 IC的PGOOD特性。PGOOD信号可用作各种应用中的系统复位信号。MAX8737评估板还演示了MAX8737 IC的输出使能功能。MAX8737低压线性稳压控制器适用于笔记本电脑、台式计算机和其他大电流应用(例如汽车)的CPU电源供电。

    应用

    • 低电压偏置电源
    • 笔记本电脑与台式计算机
    • 负载点调节器
    • 服务器
    • VMCH和VCCP CPU电源