概览
优势和特点
- +10V至+13.2V输入范围
- 输出电压
- +3.3V、2A输出(降压开关调节器)
- +13.5V、500mA输出(升压开关调节器)
- +28V、50mA输出(正电荷泵)
- -6V输出、150mA输出(负电荷泵)
- 可通过电阻设置开关调节器输出和电荷泵输出电压
- 逻辑控制的高压开关,延时可调
- 可选500kHz/1MHz/1.5MHz开关频率
- 180°反相开关控制
- 小尺寸表贴元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8728评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装电路板,为LCD显示器和LCD TV的有源矩阵薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD)供电,并提供所需要的控制功能。评估板含有一个降压开关调节器、一个升压开关调节器、控制TFT栅极导通的两级正电荷泵、控制TFT栅极关断的一级负电荷泵。评估板还包括一个逻辑控制、可调节延时的高压开关,以及栅极导通控制电源的容性假负载,便于测试。
经过配置的评估板在+10VDC至+13.2VDC电源电压范围内能够产生以下输出电压:降压开关调节器配置为+3.3V输出,电流至少为2A;升压开关调节器配置为+13.5V输出,电流至少为500mA;正电荷泵配置为+28V输出,电流至少为50mA;负电荷泵配置为-6V输出,电流至少为150mA。高压开关可由外部逻辑电压控制,延时可通过外部电容配置。
MAX8728开关频率为1.5MHz,允许使用小尺寸、表面贴装元件。替换元件后,评估板还可工作在较低频率。MAX8728 TQFN封装(最大高度0.8mm)以及微小的外部元件,使整个电路板高度低于2mm。
文档
-
MAX8728EVKIT: MAX8728评估板 Data Sheet (Rev. 0)2006/9/27PDF683K