概览
优势和特点
- +6V至+13.2V输入范围
- 2A输出电流
- 1.5MHz开关频率(可选择:500kHz、1MHz,需要调整元件值)
- +3.3V输出电压(固定模式)
- 2.0V至3.6V输出电压(可调模式)
- 84%效率
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8723评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,带有脉宽调制(PWM)降压DC-DC转换器。评估板配置工作在1.5MHz的开关频率。器件工作在+6V至+13.2V直流电源电压下,经过配置具有+3.3V输出,最高可源出2A的输出电流。
MAX8723评估板可配置工作在500kHz或1MHz下,还可以驱动外部同步整流器。此外,通过安装适当的反馈电阻R4和R5,可以在2.0V至3.6V之间调节输出电压。
评估板完全安装并经过测试,具有较低的静态电流和较高的转换效率(84%)。1.5MHz的工作频率允许采用小尺寸外部表贴元件。
应用
- 8/12V工业设备
- 数字系统电源
- LCD监视器
- LCD TV
- 负载点调节器
文档
-
MAX8723EVKIT: MAX8723评估板 Data Sheet (Rev. 0)2008/12/2PDF552K