概览

优势和特点

  • +7V至+24V输入范围
  • 具有1s延时的灯管开路保护
  • 具有10ms延时的二次侧短路保护
  • 通过板载电位器调整亮度
  • 10:1数字脉冲宽度调制(DPWM)亮度调整范围
  • 击穿电压高达1.6kV
  • 电光转换效率高
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX8722评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,用于评估低成本冷阴极荧光灯(CCFL)背光控制器MAX8722。灯的亮度可以通过板载电位器调整。

    应用

    • LCD监视器
    • LCD TV
    • 笔记本电脑显示器