概览
优势和特点
- +7V至+24V的输入电压
- 宽亮度调节范围
- 带有1.2s超时的灯管开路保护
- 第二级短路保护
- 灯管状态输出
- 通过SMBus接口调节亮度
- 可承受高达1.2kV的冲击电压
- 电光转换效率高
- 兼容I²C/SMBus
- 使用简单的菜单驱动软件
- 完整组装并经过测试
- 包含基于Windows 95/98/2000/XP的软件和演示PCB
产品详情
MAX8709评估系统是组装并经过测试的PCB,它展示了MAX8709这款高效率和宽亮度范围的CCFL背光控制器。灯管亮度可以通过SMBus™接口调节。
本系统由Maxim命令模块(CMOD232)和MAX8709评估板(EV kit)组成。CMOD232板连接到计算机的RS-232串口,实现由计算机控制SMBus/I²C总线。基于Windows® 95/98/2000/XP平台的软件提供了友好的用户界面来展示MAX8709的特点。程序是菜单驱动的,提供了带有控制按钮和状态显示的图形接口。
应用
- 汽车显示器
- LCD监视器
- LCD TV
- 笔记本电脑显示器
文档
-
4243: MAX8709评估板/评估系统 Data Sheet1900/1/1PDF695K