概览
优势和特点
- 快速评估MAX86916 IC
- 通过器件寄存器全面控制
- 数据记录和实时监测能力
- 完全装配并经过测试
- 兼容Windows® 7、8和10的软件
产品详情
MAX86916评估系统(EV system)用于快速评估MAX86916光模块,支持人体各部位的测量,特别是手指测量应用。MAX86916有4颗LED (蓝、绿、红和IR)和1个光敏二极管。MAX86916支持标准I2C接口。
应用
- 辅助健身设备
- 智能电话/配件
- 平板电脑
- 可穿戴设备
相关产品
文档
-
MAX86916EVSYS: Evaluation System for the MAX86916 Data Sheet (Rev. 0)2020/4/9PDF891K
-
MAX86916EVSYS ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M