概览
优势和特点
- 2个95%效率的1MHz同步整流降压型开关稳压器
 - 1MHz升压型WLED驱动器
 - 四路带有跳线可选输出电压的低压差线性稳压器
 - 单节Li+充电器
 - 智能电源选择器(SPS)
 - 电源就绪、充电器状态和超时故障指示器
 - LED模拟亮度和PWM亮度控制
 - 48引脚、6mm x 6mm x 0.8mm薄型QFN IC封装
 - 完全安装并经过测试
 
产品详情
MAX8662评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的表面贴装电路板(PCB),用于评估电源管理IC MAX8662。MAX8662集成2路同步整流降压稳压器、一路驱动2至7个白光LED (WLED)的升压稳压器、四个低压差线性稳压器(LDO)和一个单节锂离子(Li+)电池线性充电器。Maxim的Smart Power Selector™ (SPS)可在外部供电电源(AC适配器、自动适配器或USB电源)、电池和系统负载之间安全的分配能量。
应用
- 3G智能蜂窝电话
 - 其它手持设备
 - PDA、便携式媒体播放器(PMP)
 - 便携式GPS导航设备(PND)
 
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX8662EVKIT: MAX8662评估板 Data Sheet (Rev. 0)2008/1/2PDF704K