概览

优势和特点

  • 输出电流高达15A
  • 10V至24V输入电压范围
  • 3.3V输出电压(0.7V至5.5V可调)
  • 500kHz开关频率
  • 可调节输出过压保护
  • 可选择输出锁定或自动恢复
  • 表贴结构
  • 完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX8650评估板(EV kit)经过完全安装与测试,安装了MAX8650同步PWM降压控制器。评估板设计工作于500kHz,能够从10V至24V输入电压产生高达15A的3.3V或可调节输出。该评估板还可用于提供0.7V至5.5V范围内的其它输出电压。

    应用

    • 基站
    • DDR
    • IBA应用
    • 网络与电信设备
    • 电源模块
    • 服务器
    • 存储