概览
优势和特点
- MAX8645Y评估板驱动6个主LED以及1个闪光灯LED模块
- 在Li+电池放电电压范围内,保持94%的最大效率/85%的平均效率(PLED/PBATT)
- LED电流匹配度:0.2% (典型值)
- 自适应的1倍/1.5倍/2倍模式切换
- 用于主LED的单线串行脉冲接口(3%至100%亮度)
- 过热TA降额保护功能
- 两个内置低噪声200mA LDO
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 软启动、过压以及热关断保护
- 4mm x 4mm、薄型QFN封装
产品详情
MAX8645Y评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路,用于评估带有2个LDO的MAX8645Y白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵。MAX8645Y评估板驱动6个白光LED用于背光电路,并且使用2路闪光灯LED驱动器以大电流驱动1个闪光灯LED模块。还提供对2个200mA LDO的评估。除了LED驱动器电路和LDO之外,该评估板还包括一个脉冲发生器电路以及瞬时按钮开关,用于测试MAX8645Y的单线串行脉冲亮度控制以及闪光灯功能。MAX8645Y评估板还可用于评估MAX8645X。请在定购评估板时申请免费样品以评估MAX8645X。
文档
-
MAX8645YEVKIT: Evaluation Kit for the MAX8645Y Data Sheet (Rev. 1)2008/6/18PDF127K