概览

优势和特点

  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 3.3V预置输出电压
  • 输出电压可在1.25V至4.2V之间设置
  • 无缝切换升压/降压模式
  • 可选择开关模式
    • FPWM模式
    • 高效跳脉冲模式
  • 软启动
  • 输出过载保护
  • 热保护
  • 小型3mm x 3mm、14引脚TDFN封装
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX8625A评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用来演示MAX8625A升压/降压开关稳压器的特性。MAX8625A利用Maxim专有的H桥拓扑,实现所有转换器工作模式之间的无缝切换,避免了其它类似器件常见的信号干扰。MAX8625A评估板将2.5V至5.5V DC输入转换成预置的3.3V输出,提供高达800mA的电流。输出电压也可通过电阻分压器在1.25V至4.2V之间设置。MAX8625A评估板具有板上跳线设置,允许设置成两种开关模式之一:固定频率脉宽调制(FPWM)或高效的跳脉冲模式。另外一个板上跳线可用来启动或关闭MAX8625A。

应用

  • 电池供电的硬盘驱动器(HDD)
  • DSC和便携式摄像机
  • MP3播放器和蜂窝电话
  • PDA与智能电话