概览
优势和特点
- 在VIN = 3.5V时,可在4.4秒内将150μF充电至300V
- 无浪涌电流
- 高达1.6A的可编程输入限流值
- 充电完成指示灯
- 小型3mm x 3mm 10引脚TDFN封装
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX8622评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的电路,用于评估MAX8622氙气闪光充电器。MAX8622评估套件采用2.5V至5.5V电源供电,可将150µF电容充电至300V。低至1.5V的电池电压可用于提供电感器原边电流。该评估套件的限流值默认设置为1.6A,但可以通过添加一个电阻轻松调节。充电周期完成时,评估套件上的LED指示灯会亮起。
应用
- 手机摄像头
- 数码相机
- 胶片相机
- 个人媒体播放器
- 智能手机摄像头
文档
-
MAX8622EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8622 Data Sheet (Rev. 0)2014/7/1PDF165K