概览

优势和特点

  • 两路500mA降压DC-DC转换器
    • 高达4MHz的开关频率
    • 0.6V至3.3V可调输出
  • 4路低噪声LDO,可通过引脚设置输出电压
  • 一个开漏极驱动器
  • 30ms (最小值)复位定时器
  • 上电/关电控制逻辑和排序
  • 4mm x 4mm x 0.8mm、24引脚薄型QFN
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX8621Z评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,能够评估适用于便携式设备的双路降压DC-DC电源管理IC MAX8621Z。MAX8621Z评估板的BUCK1和BUCK2 4MHz滞后降压DC-DC转换器输出电压分别预置为1.375V和1.8V,每一路可提供500mA输出电流。OUT1和OUT2 LDO均可提供2.6V (评估板缺省设置)、300mA输出。OUT3和OUT4 LDO可分别提供1.8V和3V (评估板缺省设置)、150mA输出。MAX8621Y/MAX8621Z内置合适的上电排序控制。可由SEL1和SEL2引脚灵活选择4个LDO的输出电压。OUT2、OUT3和OUT4具有独立的逻辑控制关断功能。微处理器复位输出(/RESET)监视VOUT1电压,临近掉电时会警示系统,以实现安全关断。上电、掉电、关断和故障状态下,当VOUT1低于其稳压值时,/RESET产生复位输出。同时提供一个额外的200mA驱动器输出,用于控制LED背光或者为反馈网络等应用中的电阻提供一个开漏连接。MAX8621Z评估板的工作电压为2.6V至5.5V。MAX8621Z评估板还能够评估MAX8621Y。评估MAX8621Y时,请与该评估板一起索取免费样片。

应用

  • 蜂窝手机
  • 数码相机
  • MP3播放器
  • 智能电话与PDA
  • 无线局域网(WLAN)