概览
优势和特点
- 快速评估MAX86171
- 支持配置优化
- 便于理解MAX86171架构和方案
- 实时监测
- 数据记录功能
- 板载加速度计
- 蓝牙LE
产品详情
MAX86171评估系统(EV sys)用于快速评估MAX86171光学AFE,器件支持人体各部位的测量,特别是腕戴式应用。MAX86171支持I2C和SPI接口。MAX86171拥有两路光学读数通道,支持同时操作。灵活配置评估系统可以以最小功耗实现测量信号质量最优化。评估系统有助于用户快速学习如何配置和使用MAX86171。
评估系统包括两块电路板。MAXSensor BLE为数据采集主板,MAX86171_OSB#为搭载MAX86171的传感器子板。评估系统可由USB-C或LiPo电池供电。
评估系统已安装MAX86171ENI+,器件采用28焊球WLP封装。
应用
- 身体含水量
- 临床级高精度
- 心率变异
- 最大耗氧量 (VO2 max)
- 肌肉和组织氧饱和度 (SmO2 和StO2)
- 光学心率
- 优化性能用于检测:
- 血氧饱和度 (SpO2)
- 适用于手腕、手指、耳朵和其他部位
- 可穿戴设备,支持健身、健康和医疗应用