概览
优势和特点
- 实时监测PPG和1导联ECG
- 数据记录功能
- 兼容 Windows® 10 的GUI软件
- 集成干电极
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX86150评估系统(EV系统)提供经过验证的平台,用于评估MAX86150集成光电容积脉搏波(PPG)和1导联心电图(ECG)传感器模块。评估系统由两块通过接头引脚连接的板组成:一块MAX32630FTHR微控制器板和一个MAX86150评估套件(EV套件)。MAX32630FTHR包含一个带有预加载固件、蓝牙通信和电源管理功能的微控制器。传感器板包含MAX86150模块和两个用于ECG测量的不锈钢干电极。该评估套件由通过micro-USB电缆充电的内置锂离子电池供电。
应用
- 辅助健身设备
- 智能电话
- 平板电脑
- 可穿戴设备