概览

优势和特点

  • 效率达95%的同步整流DC-DC
  • 效率达85%的DC-DC,用于CCD、LCD、WLED和/或OLED供电
  • 辅助电源为电机供电
  • True Shutdown™升压转换器
  • 过载保护
  • 低压差(100%占空比)降压转换器
  • 紧凑的、48引脚、6mm x 6mm、薄型QFN IC封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8611评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX8611V数码相机电源管理IC。该评估板的输入电压为2.8V至4.2V (通常为Li+电池),并可提供数码相机所常用的输出电源。MAX8611评估板出厂时装有MAX8611V,该评估板也可用于评估MAX8611和MAX8613。