概览

优势和特点

  • 10.8V至13.2V电源电压范围,4.5V至5.5V VCC电源电压范围
  • 工作温度范围内1.2%精度
  • 可调输出电压,低至0.6V
  • 300kHz和500kHz开关频率
  • 无损耗峰值电流检测
  • 单调启动至预偏置输出(MAX8576/MAX8578)
  • 上电过压保护(MAX8577/MAX8579)
  • 开启/关断
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX8576评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估迟滞型、同步降压DC-DC转换器MAX8576和MAX8578。MAX8576电路可从10.8V至13.2V输入电压产生1.8V电压输出,负载电流高达12A。MAX8578电路采用全陶瓷电容方案,可从10.8V至13.2V输入电压产生1.8V电压输出,负载电流高达5A,VCC需由额外的4.5V至5.5V电源。MAX8576电路的开关频率约为300kHz,MAX8578电路的开关频率约为500kHz。两种器件均具有高达93%的效率。MAX8576评估板还可评估MAX8577和MAX8579。欲评估MAX8577或MAX8579,请随评估板一起申请免费样片。

应用

  • AGP和PCI Express®电源
  • 图形卡电源
  • 主板电源
  • 负载点电源
  • 机顶盒