概览
优势和特点
- 用于1.5V总线(可调整为0.5V至3.3V)的1+1冗余系统
- 消除了“或”二极管功耗
- 反向电流检测
- 可调欠压门限(配置为0.75V)
- 可调过压门限(配置为2V)
- /FAULT输出状态指示器
- 可调软启动
- 支持高达20A的负载电流
- 表贴结构
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8555A评估板(EV kit)用于演示为高可靠性电源系统提供冗余和故障隔离的MAX8555A “或” MOSFET控制器的功能。该评估板配置工作于1.5V,但还可修改为工作于0.5V至3.3V电源系统。
上电过程中,评估板监视电源VIN1或VIN2与系统电源总线VOUT的压差。当压差低于50mV (典型值)时,MAX8555A开启两个相关的“或” MOSFET,将电源连接至系统电源总线。MOSFET完全打开后,评估板电路监视电源电流和电压,以保护器件不受欠压(UVP)、过压(OVP)和反向电流故障影响。还提供故障输出信号的PCB焊盘用于电路监视。
应用
- 负载点电源
- 电源模块
- 整流器
- 高有效性系统的冗余电源
- 服务器
- 电信电源
文档
-
MAX8555AEVKIT: MAX8555A评估板 Data Sheet1900/1/1PDF347K