概览
优势和特点
产品详情
MAX8538评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路,用于评估MAX8538双通道、PWM、同步buck控制器。该评估板采用全陶瓷电容器解决方案,产生2.5V输出电压和3.3V输出电压,负载电流高达5A,输入电压范围为4.5V至23V。开关频率设置为600kHz。
应用
- 宽带路由器
- DDR存储器电源
- 网络系统
- 笔记本电脑与台式笔记本
- 高级VGA卡组合电源
- DSP核供电电源
- RAMBUS存储器电源
- 服务器与存储系统
- xDSL调制解调器和路由器
文档
-
MAX8538EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8538 Data Sheet (Rev. 0)2006/2/10PDF221K